{"product":{"productId":"agid.3364","price":11.04,"name":"KREUZGRIFF DIN6335, D=16, D1=80, H=50,FORM:C, ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
Aluminium
gleitgeschliffen
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Universell einsetzbar
- Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert
Verkaufseinheit
11,04 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
C
Gewindeart
Passbohrung
DIN
ähnlich DIN 6335
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
80
D=Bohrung
16
H=Höhe
50
T=Bohrungtiefe
28
D2
25
H3
30
T1
32
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.