Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzgriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
DIN
ähnlich DIN 6335
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
80
D=Gewinde
M16
H=Höhe
50
T=Gewindetiefe
28
D2
25
D6
17

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch