{"product":{"productId":"agid.3364","price":9.51,"name":"KREUZGRIFF DIN6335 M08X20, D1=40, H=25,FORM:L, ALUMINIUM, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
Aluminium
gleitgeschliffen
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Universell einsetzbar
- Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert
Verkaufseinheit
9,51 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
L
DIN
ähnlich DIN 6335
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M8
H=Höhe
25
L=Gewindelänge
20
D2
14
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Kreuzgriff gleitgeschliffen.
Gewindestift und Querstift blank.
Gewindestift und Querstift blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.