Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzgriff
Form
C
Gewindeart
Passbohrung
DIN
ähnlich DIN 6335
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
32
D=Bohrung
6
H=Höhe
21
T=Bohrungtiefe
12
D2
12
H3
10
T1
15

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4308.

Ausführung
geschliffen und poliert oder gestrahlt.
Auf Anfrage
Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch