{"product":{"productId":"agid.3371","price":6.53,"name":"KREUZGRIFF DIN6335, D1=32, D=6H=21,FORM:C, EDELSTAHL GESTRAHLT"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
Edelstahl
gestrahlt
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form C: Sackloch
- Ausführung: poliert oder gestrahlt
Verkaufseinheit
6,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
C
Gewindeart
Passbohrung
DIN
ähnlich DIN 6335
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gestrahlt
D1=Außendurchmesser
32
D=Bohrung
6
H=Höhe
21
T=Bohrungtiefe
12
D2
12
H3
10
T1
15
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4308.
Ausführung
geschliffen und poliert oder gestrahlt.
Auf Anfrage
Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.