Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzgriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
DIN
ähnlich DIN 6335
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
gestrahlt
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M8
H=Höhe
26
T=Gewindetiefe
14
D2
14
D6
8,4
H3
14

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4308.

Ausführung
geschliffen und poliert oder gestrahlt.
Auf Anfrage
Kreuzgriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch