{"product":{"productId":"agid.3371","price":14.54,"name":"KREUZGRIFF DIN6335 M10X20, D1=50H=34,FORM:L, EDELSTAHL GESTRAHLT,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
Edelstahl
gestrahlt
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: mit Außengewinde
- Ausführung: poliert oder gestrahlt
Verkaufseinheit
14,54 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
DIN
ähnlich DIN 6335
Material
Grundkörper
Edelstahl
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gestrahlt
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M10
H=Höhe
34
L=Gewindelänge
20
D2
18
H3
20
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4308.
Gewindestift Edelstahl 1.4305.
Querstift Edelstahl 1.4310.
Ausführung
Kreuzgriff gestrahlt.
Gewindestift und Querstift blank.
Gewindestift und Querstift blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.