Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzgriff
Form
A
Ausführung 1
gleitgeschliffen
DIN
DIN 6335
Material Grundkörper
Grauguss
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
63
H=Höhe
42
D2
20
H3
25

Beschreibung

Werkstoff
Grauguss GJL 200.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch