{"product":{"productId":"agid.3377","price":8.77,"name":"KREUZGRIFF DIN6335, FORM:A, D1=100,H=65, GRAUGUSS GLEITGESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
gleitgeschliffen
Grauguss
gleitgeschliffen
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form A: Rohling
- Ausführung: gleitgeschliffen
Verkaufseinheit
8,77 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
A
Ausführung 1
gleitgeschliffen
DIN
DIN 6335
Material
Grundkörper
Grauguss
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
100
H=Höhe
65
D2
32
H3
38
Beschreibung
Werkstoff
Grauguss GJL 200.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Blank.
Blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.