Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzgriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
gleitgeschliffen
DIN
DIN 6335
Material Grundkörper
Grauguss
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
80
D=Gewinde
M16
H=Höhe
50
T=Gewindetiefe
20
D2
25
D6
17
H3
30

Beschreibung

Werkstoff
Grauguss GJL 200.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch