{"product":{"productId":"agid.3384","price":8.4,"name":"KREUZGRIFF DIN6335, D=16, D1=80, H=50,FORM:C, GRAUGUSS ORANGEKUNSTSTOFFBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
Grauguss
orange
kunststoffbeschichtet
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form C: Sackloch
- Farbausführungen: orange und schwarz
Verkaufseinheit
8,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
C
Gewindeart
Bohrung
DIN
DIN 6335
Material
Grundkörper
Grauguss
Farbe
Grundkörper
orange
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
D1=Außendurchmesser
80
D=Bohrung
16
H=Höhe
50
T=Bohrungtiefe
28
D2
25
H3
30
T1
32
Beschreibung
Werkstoff
Grauguss GJL 200.
Ausführung
kunststoffbeschichtet.
Hinweis
Orange RAL 2004, schwarz RAL 9005 matt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.