Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzgriff
Form
C
Gewindeart
Bohrung
DIN
DIN 6335
Material Grundkörper
Grauguss
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
kunststoffbeschichtet
D1=Außendurchmesser
80
D=Bohrung
16
H=Höhe
50
T=Bohrungtiefe
28
D2
25
H3
30
T1
32

Beschreibung

Werkstoff
Grauguss GJL 200.
Ausführung
kunststoffbeschichtet.
Hinweis
Orange RAL 2004, schwarz RAL 9005 matt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch