{"product":{"productId":"agid.3384","price":5.33,"name":"KREUZGRIFF DIN6335 D=M12, D1=63, H=40,FORM:E, GRAUGUSS SCHWARZKUNSTSTOFFBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
Grauguss
schwarz
kunststoffbeschichtet
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form E: Gewindesackloch
- Farbausführungen: orange und schwarz
Verkaufseinheit
5,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
E
Gewindeart
Innengewinde
DIN
DIN 6335
Material
Grundkörper
Grauguss
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
kunststoffbeschichtet
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde
M12
H=Höhe
40
T=Gewindetiefe
22
D2
20
H3
25
Beschreibung
Werkstoff
Grauguss GJL 200.
Ausführung
kunststoffbeschichtet.
Hinweis
Orange RAL 2004, schwarz RAL 9005 matt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.