{"product":{"productId":"agid.3387","price":17.79,"name":"KREUZGRIFF MIT GEWINDESPINDEL M06,GRAUGUSS LACKIERT, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
mit Gewindespindel
Grauguss
lackiert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Universell einsetzbar
Verkaufseinheit
17,79 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Ausführung 1
mit Gewindespindel
Material
Grundkörper
Grauguss
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
lackiert
D=Gewinde
M6
D1
32
D2
12
D3
4,5
E
10
H
20
H1
6
H2
2,5
L
20
R
3
Beschreibung
Werkstoff
Kreuzgriff aus Grauguss.
Gewindespindel Stahl.
Gewindespindel Stahl.
Ausführung
Kreuzgriff lackiert.
Gewindespindel brüniert.
Gewindespindel brüniert.
Hinweis
Die Gewindespindel wird in den Kreuzgriff eingeschraubt und mit einem Querstift verbunden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.