Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzgriff
Ausführung 1
mit Gewindespindel
Material Grundkörper
Grauguss
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Grundkörper
lackiert
D=Gewinde
M16
D1
80
D2
25
D3
12
E
30
H
50
H1
12
H2
5
L
97
R
9

Beschreibung

Werkstoff
Kreuzgriff aus Grauguss.
Gewindespindel Stahl.
Ausführung
Kreuzgriff lackiert.
Gewindespindel brüniert.
Hinweis
Die Gewindespindel wird in den Kreuzgriff eingeschraubt und mit einem Querstift verbunden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch