Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzgriff
Form
G
Gewindeart
Passbohrung
DIN
ähnlich DIN 6335
Material Grundkörper
Duroplast
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
40
D=Bohrung
8
H=Höhe
25
T=Bohrungtiefe
18
D8
18
H3
13

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Ausführung
hochglanzpoliert, schwarz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch