{"product":{"productId":"agid.3390","price":0.6,"name":"KREUZGRIFF ÄHNLICH DIN6335 M05X15,D1=25, H=15, FORM:L, DUROPLAST SCHWARZHOCHGLANZPOLIERT, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: mit Außengewinde
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
0,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
DIN
ähnlich DIN 6335
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M5
H=Höhe
15
L=Gewindelänge
15
D8
12
H3
6,5
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.