{"product":{"productId":"agid.3390","price":1.16,"name":"KREUZGRIFF ÄHNLICH DIN6335 M10X20,D1=50, H=33, FORM:L, DUROPLAST SCHWARZHOCHGLANZPOLIERT, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
Duroplast
schwarz hochglanzpoliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: mit Außengewinde
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
DIN
ähnlich DIN 6335
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M10
H=Höhe
33
L=Gewindelänge
20
D8
22
H3
20
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.