Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Kreuzgriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
DIN
ähnlich DIN 6335
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde
M12
H=Höhe
40
L=Gewindelänge
20
D8
27
H3
25

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch