{"product":{"productId":"agid.3394","price":8.56,"name":"KREUZGRIFF MIT SCHNELLSPANNFUNKTIOND=M06, D1=30, GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Kreuzgriff
mit Schnellspannfunktion
Grauguss
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Schnellspannfunktion: Für Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
8,56 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Kreuzgriff
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Schnellspannfunktion
Material
Grundkörper
Grauguss
D1=Außendurchmesser
30
D=Gewinde
M6
H=Höhe
20
D2
15
D4
7
H1
10
Beschreibung
Werkstoff
Grauguss GJL 300.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Hinweis
Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Zeichnungshinweis
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H”
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.