Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
A
DIN
ähnlich DIN 6336
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
40
H=Höhe
26
D2
14
Form-Typ
Rohling
H3
13

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Blank.
Auf Anfrage
Sterngriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch