Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
B
Gewindeart
Passbohrung
DIN
ähnlich DIN 6336
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
80
D=Bohrung
16
H=Höhe
50
D2
25
Form-Typ
mit durchgehender Bohrung
H3
25

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch