{"product":{"productId":"agid.3397","price":8.7,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336, D=8, D1=40,H=25, FORM:C MIT SACKLOCH, ALUMINIUMPOLIERT"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Aluminium
poliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form C: Sackloch
- Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert
Verkaufseinheit
8,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
C
Gewindeart
Passbohrung
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
40
D=Bohrung
8
H=Höhe
25
T=Bohrungtiefe
15
D2
14
Form-Typ
mit Sackloch
H3
13
T1
18
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.