{"product":{"productId":"agid.3397","price":11.7,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336, D=12,D1=63, H=40, FORM:C MIT SACKLOCH,ALUMINIUM POLIERT"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Aluminium
poliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form C: Sackloch
- Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert
Verkaufseinheit
11,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
C
Gewindeart
Passbohrung
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
63
D=Bohrung
12
H=Höhe
40
T=Bohrungtiefe
22
D2
20
Form-Typ
mit Sackloch
H3
21
T1
25
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.