{"product":{"productId":"agid.3397","price":5.05,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 D=M08,D1=40, H=25, FORM:D MIT AUFGEBOHRTEMGEWINDE, ALUMINIUM GLEITGESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Aluminium
gleitgeschliffen
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form D: Gewinde aufgebohrt
- Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert
Verkaufseinheit
5,05 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M8
H=Höhe
25
T=Gewindetiefe
12
D2
14
D6
8,4
Form-Typ
mit aufgebohrtem Gewinde
H3
13
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.