{"product":{"productId":"agid.3397","price":10.61,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 D=M16,D1=80, H=50, FORM:D MIT AUFGEBOHRTEMGEWINDE, ALUMINIUM GLEITGESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Aluminium
gleitgeschliffen
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form D: Gewinde aufgebohrt
- Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert
Verkaufseinheit
10,61 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
80
D=Gewinde
M16
H=Höhe
50
T=Gewindetiefe
30
D2
25
D6
17
Form-Typ
mit aufgebohrtem Gewinde
H3
25
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.