{"product":{"productId":"agid.3397","price":6.34,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 D=M10,D1=50, H=32, FORM:E MITGEWINDESACKLOCH, ALUMINIUMGLEITGESCHLIFFEN"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Aluminium
gleitgeschliffen
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form E: Gewindesackloch
- Ausführung: gleitgeschliffen oder poliert
Verkaufseinheit
6,34 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
E
Gewindeart
Innengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M10
H=Höhe
32
T=Bohrungtiefe
18
D2
18
Form-Typ
mit Gewindesackloch
H3
17
T1
21
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.