{"product":{"productId":"agid.3404","price":14.17,"name":"STERNGRIFF, FORM:C DIN6336, D1=63,H=42, D=12, EDELSTAHL GESTRAHLT"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Edelstahl
gestrahlt
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Reha- und Medizintechnik, Lebensmittel-, Pharma-, Chemieindustrie, Outdoor
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form C: Sackloch
- Ausführung: poliert oder gestrahlt
Verkaufseinheit
14,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
C
Gewindeart
Passbohrung
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
gestrahlt
D1=Außendurchmesser
63
D=Bohrung
12
H=Höhe
42
T=Bohrungtiefe
22
D2
20
H3
21
T1
25
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4308.
Ausführung
geschliffen und poliert oder gestrahlt.
Auf Anfrage
Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.