Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
poliert
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M6
H=Höhe
21
T=Gewindetiefe
11
D2
12
D6
6,4
H3
10

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4308.

Ausführung
geschliffen und poliert oder gestrahlt.
Auf Anfrage
Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch