Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material Grundkörper
Edelstahl
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
gestrahlt
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde
M12
H=Höhe
42
L=Gewindelänge
30
D2
20
H3
21

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4308.

Gewindestift Edelstahl 1.4305.

Querstift Edelstahl 1.4310.

Ausführung
Sterngriff gestrahlt.
Gewindestift und Querstift blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch