{"product":{"productId":"agid.3410","price":4.6,"name":"STERNGRIFF , D=12, D1=63 H=40, FORM:B,GRAUGUSS"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Grauguss
gleitgeschliffen
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form B: durchgehende Bohrung
- Ausführung: gleitgeschliffen
Verkaufseinheit
4,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
B
Gewindeart
Passbohrung
DIN
DIN 6336
Material
Grundkörper
Grauguss
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
63
D=Bohrung
12
H=Höhe
40
D2
20
H3
21
Beschreibung
Werkstoff
Grauguss GJL 200.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Blank.
Blank.
Auf Anfrage
Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.