Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
C
Gewindeart
Passbohrung
DIN
DIN 6336
Material Grundkörper
Grauguss
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
32
D=Bohrung
6
H=Höhe
20
T=Bohrungtiefe
12
D2
12
H3
10
T1
15

Beschreibung

Werkstoff
Grauguss GJL 200.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Blank.
Auf Anfrage
Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch