Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
DIN
DIN 6336
Material Grundkörper
Grauguss
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M6
H=Höhe
20
T=Gewindetiefe
10
D2
12
D6
6,4
H3
10

Beschreibung

Werkstoff
Grauguss GJL 200.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Blank.
Auf Anfrage
Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch