Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
DIN
DIN 6336
Material Grundkörper
Grauguss
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
gleitgeschliffen
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M10
H=Höhe
32
L=Gewindelänge
25
D2
18

Beschreibung

Werkstoff

Grauguss GJL 200.

Gewindestift Edelstahl 1.4305.

Querstift Edelstahl 1.4310.

Ausführung
Sterngriff gleitgeschliffen.
Gewindestift und Querstift blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch