{"product":{"productId":"agid.3417","price":0.69,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 M05X15,D1=25H=16, FORM:L, DUROPLAST SCHWARZHOCHGLANZPOLIERT, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Duroplast
schwarz
hochglanzpoliert
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: Außengewinde aus Stahl
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
0,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M5
H=Höhe
16
L=Gewindelänge
15
D8
12
Form-Typ
mit Außengewinde
H3
8
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl verzinkt, blau passiviert.
Gewindebolzen Stahl verzinkt, blau passiviert.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.