Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
hochglanzpoliert
D1=Außendurchmesser
80
D=Gewinde
M16
H=Höhe
50
L=Gewindelänge
30
D8
35
Form-Typ
mit Außengewinde
H3
25

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl verzinkt, blau passiviert.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch