Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit vorstehender Buchse
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Komponente
blank
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M8
H=Höhe
32
T=Gewindetiefe
17
D2
19
H2
17
H3
12

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der Sterngriff aus Duroplast zeichnet sich durch eine geschlossene Griffkontur aus. Die Anlagefläche der vorstehenden Stahlbuchse steht senkrecht zur Gewindeachse und ermöglicht eine stabile Schraubverbindung.
Werkstoff

Duroplast PF 31.

Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Vorteile
Verschleißfeste Anlagefläche
Geschlossene Griffkontur
Auf Anfrage
Form H: Buchse mit Sackloch
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch