Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
H
Gewindeart
Passbohrung
Ausführung 1
mit vorstehender Buchse
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
63
D=Bohrung
16
H=Höhe
40
T=Bohrungtiefe
24,5
D2
23
Form-Typ
mit Sackloch
H2
21
H3
15

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast, schwarz.

Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch