{"product":{"productId":"agid.3421","price":5.02,"name":"STERNGRIFF MIT VORSTEHENDER BUCHSED=M12, D1=63, H=37, FORM:K MITGEWINDEBUCHSE, THERMOPLAST SCHWARZ,KOMP:EDELSTAHL 1.4305"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
mit vorstehender Buchse
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form K: Gewindebuchse
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
5,02 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit vorstehender Buchse
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Komponente
blank
Stahlschlüssel
1.4305
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde
M12
H=Höhe
37
T=Gewindetiefe
17
D2
19
Form-Typ
mit Gewindebuchse
H2
18
H3
12
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarz.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Sterngriffe mit vorstehender Stahlbuchse eignen sich als Sackloch- oder Innengewindeausführung besonders für Querstiftverbindungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.