{"product":{"productId":"agid.3421","price":1.64,"name":"STERNGRIFF MIT VORSTEHENDER BUCHSEM06X10, D1=32, H=21, FORM:L MITAUßENGEWINDE, THERMOPLAST SCHWARZ,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
mit vorstehender Buchse
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: Außengewinde
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,64 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit vorstehender Buchse
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M6
H=Höhe
21
L=Gewindelänge
10
D2
13,5
Form-Typ
mit Außengewinde
H2
11
H3
9,5
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarz.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.