{"product":{"productId":"agid.3421","price":1.91,"name":"STERNGRIFF MIT VORSTEHENDER BUCHSEM08X15, D1=40, H=25, FORM:L MITAUßENGEWINDE, THERMOPLAST SCHWARZ,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
mit vorstehender Buchse
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: Außengewinde
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,91 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit vorstehender Buchse
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M8
H=Höhe
25
L=Gewindelänge
15
D2
13,5
Form-Typ
mit Außengewinde
H2
13
H3
10
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarz.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahlteile blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.