Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
verlängerter Bund
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
blau passiviert
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M6
H=Höhe
25
L=Gewindelänge
20
SW=Schlüsselweite
10
T=Gewindetiefe
9
D2
18
H3
13

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast schwarz.
Verlängerungsstück Automatenstahl.
Ausführung
Verlängerungsstück, blau passiviert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch