{"product":{"productId":"agid.20538","price":7.62,"name":"STERNGRIFF VERLÄNGERTER BUND D=M10L=25, D1=63, H=40, SW=16, FORM:K,THERMOPLAST SCHWARZ, KOMP:STAHL BLAUPASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
verlängerter Bund
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Vorteil: Für erhöhte Anzugskräfte, Einsatz von Gabelschlüssel möglich
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
7,62 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
verlängerter Bund
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
blau passiviert
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde
M10
H=Höhe
40
L=Gewindelänge
25
SW=Schlüsselweite
16
T=Gewindetiefe
15
D2
26
H3
21
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz.
Verlängerungsstück Automatenstahl.
Verlängerungsstück Automatenstahl.
Ausführung
Verlängerungsstück, blau passiviert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.