Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde
M12
H=Höhe
40
T=Gewindetiefe
18
D8
26
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H3
21

Beschreibung

Werkstoff

Thermoplast schwarz, Buchse Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Buchse blank.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch