{"product":{"productId":"agid.30303","price":2.38,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 D=M10X25,D1=50 H=32, FORM:L, THERMOPLASTSCHWARZ, KOMP:EDELSTAHLDECKEL:SCHWARZGRAU RAL7021"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form L: Außengewinde
- Deckel in verschiedenen Farbkombinationen
Verkaufseinheit
2,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M10
H=Höhe
32
L=Gewindelänge
25
D8
22
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H3
17
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Gewindebolzen blank.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.