{"product":{"productId":"agid.30303","price":1.16,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 D=M05, D1=25H=16, FORM:D, THERMOPLAST SCHWARZ,KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
Thermoplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Form D: Gewindebuchse ohne Deckel
- Deckel in verschiedenen Farbkombinationen
Verkaufseinheit
1,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
D
Gewindeart
Innengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M5
H=Höhe
16
T=Gewindetiefe
10
D8
12
H3
8
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz, Buchse Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Buchse blank.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.