{"product":{"productId":"agid.30300","price":2.12,"name":"STERNGRIFF ÄHNLICH DIN6336 MITSICHERUNGSBAND D=M05, D1=25 H=16,FORM:KS, THERMOPLAST SCHWARZ,KOMP:EDELSTAHL DECKEL:SCHWARZGRAURAL7021"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
mit Sicherungsband
Thermoplast
schwarz
- Vereinfachte Montage durch Sicherungsband
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand
- Deckel in verschiedenen Farbkombinationen
Verkaufseinheit
2,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
KS
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
mit Sicherungsband
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M5
H=Höhe
16
T=Gewindetiefe
10
D8
12
Farbe
Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H3
8
H5
22
H5 max.
22
L1
181
Beschreibung
Werkstoff
Sterngriff aus Thermoplast, Buchse aus Edelstahl 1.4305.
Sicherungsband aus elastischem TPU.
Ausführung
Buchse blank.
Hinweis
Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage
Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.