Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
LS
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
mit Sicherungsband
DIN
ähnlich DIN 6336
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M5
H=Höhe
16
L=Gewindelänge
15
D8
12
Farbe Deckel
schwarzgrau RAL 7021
H3
8
H5
22
H5 max.
22
L1
181

Beschreibung

Werkstoff

Sterngriff aus Thermoplast, Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.

Sicherungsband aus elastischem TPU.

Ausführung
Gewindebolzen blank.
Hinweis
Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden.
Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand.
Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden.
Montage
Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen.
Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch