{"product":{"productId":"agid.17544","price":1.87,"name":"STERNGRIFF ANTISTATISCH DIN6336 D1=40M08X25, FORM:L, THERMOPLAST SCHWARZRAL9011, KOMP:STAHL BLAU-PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Sterngriff
antistatisch
Thermoplast
graphitschwarz RAL 9011
- Zum Schutz von empfindlichen, elektrische bzw. elektronischen Bauteilen, Komponenten und Geräte
- Anwendungsgebiete: Elektromontage, Gerätebau nach ATEX-Richtlinien
- Aus einem speziellen elektrisch ableitfähigen Kunststoff gefertigt
- ESD Bedienteile wurden speziell entwickelt für den Einsatz in ESD Schutzzonen
Verkaufseinheit
1,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
antistatisch
DIN
ähnlich DIN 6336
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
graphitschwarz RAL 9011
Oberfläche
Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M8
H=Höhe
25
L=Gewindelänge
25
D8
18
H3
13
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, graphitschwarz.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung
Gewindebolzen blau passiviert.
Anwendung
Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden.
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Sicherheit
Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Zielgruppen:
Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Zielgruppen:
Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.