Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Sterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
DIN
ähnlich DIN 6336
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Komponente
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M5
H=Höhe
20
T=Gewindetiefe
10
D8
14
Farbe Deckel
schwarz
H3
10

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast schwarz, Buchse Stahl.
Ausführung
Buchse verzinkt, blau passiviert.
Auf Anfrage
Weitere Farben bzw. Beschriftungen wie Firmenlogos oder Symbole.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch